Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 120400 lm, 3000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP518 1650/730 BV A35-WB D9 T35 OUT LO

Descrierea produsului

Floodlight for sports and area, Aluminiu, Aluminiu, Suport de montaj reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 120400 lm, 1000 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.438, 0.403) SDCM<5, CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV în regim diferențial, Unitate de conectare cu 5 pini

Cod de comandă: 912300060434
Cod de comandă complet: 872016955322400

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED1650 [LED module 165000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Signify Circle

Descărcări