România - Română

Philips OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1000 W, 149640 lm, 4000 K, CRI70, Asimetric, IP66

BVP518 1720/740 BV A65-WB D9 T35 OUT

Descrierea produsului

Floodlight for sports and area, Aluminiu, Aluminiu, Suport de montaj reglabil, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 149640 lm, 1000 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asimetric, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție contra supratensiunii până la 10 kV în regim diferențial, Unitate de conectare cu 5 pini, FIFA Quality Pro

Cod de comandă: 912300060436
Cod de comandă complet: 872016955324800

Specificații

  • Cod familie lămpi
    LED1720 [LED module 172000 lm]
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani