România - Română

Philips Pacific LED Gen5 Value

Aparat de iluminat robust, cu performanță optimă pe toată durata de viață pentru iluminat waterproof

Utilizați butonul configurează acum pentru a vă personaliza corpul de iluminat sau alegeți unul dintre produsele preconfigurate de mai jos.

Produse

Produs Compară
141
4.200
4000
29,8
19
133
4.200
4000
31,5
19
133
7.200
4000
54
19
131
7.200
4000
55
19
133
7.200
4000
54
22
133
7.200
4000
54
22
131
7.200
4000
55
22
131
7.200
4000
55
22

Informații despre familia de produse

Descriere

Pacific LED gen5 Value este un aparat de iluminat cu LED, rezistent la apă, inovativ, cel mai bun din clasa lui, care este lăudat pentru performanța sa optimă. Acesta întrunește cerințele stricte ale industriilor contemporane și cu medii solicitante. Este un aparat de iluminat foarte robust, compact și fiabil care oferă o calitate excelentă a luminii. Având un grad ridicat de protecție mecanică (IK08) și protecție împotriva apei și prafului (IP66), împreună cu o rezistență chimică demonstrată, Pacific LED gen5 Value poate face față fără probleme la condițiile dure specifice industriilor auto, alimentară și grea. De asemenea, funcționează perfect și în garaje și depozite. Aparatele de iluminat Pacific LED gen5 Value asigură o calitate superioară a luminii, fără umbre și furnizează o lumină omogenă, oferită împreună cu numeroase sisteme optice și o gamă largă de fluxuri luminoase. Acest lucru asigură o flexibilitate sporită în cazul planificării optimizate a instalațiilor de iluminat. De asemenea, sunt concepute pentru o abordare circulară, ceea ce înseamnă că aceste aparate de iluminat care pot fi întreținute în întregime pot fi actualizate în vederea prelungirii duratei generale de viață. Aparatele de iluminat se remarcă prin faptul că sunt rapid și ușor de instalat, prin intermediul cablajelor și a diferitelor opțiuni de conectare și montare. În plus, au un cost total atrăgător al proprietarului sistemului de iluminat, sunt eficiente din punct de vedere energetic și sunt ușor de întreținut - având un minim de întreruperi în cadrul aplicațiilor extreme. Descoperiți Pacific LED gen5 Value. Aparate de iluminat robuste, cu performanță optimă pentru iluminat waterproof.

Avantaje

  • Soluție compactă, robustă și fiabilă pentru o durată de viață îndelungată.

  • Adecvat pentru aplicația dumneavoastră industrială, datorită gamei largi de industrii pe care le acoperă, inclusiv producția alimentară, industria grea și industria chimică, industria auto, garaje și depozite.

Caracteristici

  • Eficiență energetică de până la 140 lm/W și durată de viață de până la 50.000 ore L80.

  • Arhitectură robustă și compactă, cu protecție sporită împotriva apei și prafului (IP66), combinată cu un grad ridicat de protecție mecanică (IK08).

Aplicații

  • Procesarea alimentelor
  • Structuri de parcare
  • Producție;
  • Centre de distribuție/depozite

Avertizare și securitate

  • În timp, radiațiile UV vor deteriora materialul, ceea ce va duce la pierderea impermeabilității și a gradului de protecție IP66

  • Nu montați aparatul de iluminat în locații în care va fi expus la lumina directă a soarelui

Descărcări