România - Română

Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Transparent, IP66, IK08, TW1

WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200

Descrierea produsului

Waterproof, L1200 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Transparent, Policarbonat, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Cablaj de trecere monofazic

Cod de comandă: 910925868275
Cod de comandă complet: 871951462340800

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200 txt 4.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868275 ro_RO pdf 354.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Imagini

Product-Photographs-910925868275_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868275_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200 IES
Fișier Revit
WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200 910925868275 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 72S/840 PSD WB TW1 L1200 LDT