Philips Pacific LED Gen5 Value, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, DALI, Fascicul luminos îngust – Sistem optic pentru rafturi supraetajate, Transparent, IP66, IK08
WT475C 72S/840 PSD NB-HRO L1200
Descrierea produsului
Waterproof, L1200 mm, Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 7200 lm, 55 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos îngust – Sistem optic pentru rafturi supraetajate, Transparent, Policarbonat, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă Da
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani