Philips LEDINAIRE Waterproof
Philips Ledinaire waterproof – Pentru operațiuni zilnice de iluminat, ușor de ales de pe raft și de instalat
Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 1.800 | 4000 | 15 | 26 | |||
120 | 3.600 | 4000 | 30 | 26 | |||
120 | 3.600 | 4000 | 30 | 26 | |||
121 121 | 5.600 | 4000 | 46 | 26 | |||
121 121 | 5.600 | 4000 | 46 | 26 | |||
120 | 3.600 | 6500 | 30 | 26 | |||
121 121 | 5.600 | 6500 | 46 | 26 | |||
125 125 | 2.500 | 4000 | 20 | 26 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Gama Ledinaire rezistentă la apă (WT060) conține o selecție de aparate de iluminat cu LED standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și rapidă, cu posibilitate opțională de cablare dintr-un aparat de iluminat in urmatorul.
Avantaje
Calitatea şi fiabilitatea Philips
Reducerea consumului de energie
Caracteristici
Aparat de iluminat robust (IK08) şi etanş la apă (IP66)
Sunt disponibile multiple lungimi şi niveluri de lumină