Philips LEDINAIRE Waterproof, (in brown Eco Packaging), 20 W, L1200 mm, 2500 lm, 4000 K, Simetric, Opal, IP66, IK08

WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN

Descrierea produsului

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2500 lm, 20 W, 125 lm/W, 4000 K, <5, Simetric, Opal, Policarbonat, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Unitate de conectare cu 2 pini

Cod de comandă: 36291599
Cod de comandă complet: 871016336291599

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Nu
Lighting Technology
LED
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401892780 ro_RO pdf 243.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Imagini

Product-Photographs-911401892780_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401892780_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ies 35.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN ldt 10.8 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED25S 840 PSU L1200 BN 911401892780 pdf 618.5 kB