Philips LEDINAIRE Waterproof, (in brown Eco Packaging), 30 W, L1200 mm, 3600 lm, 4000 K, Simetric, Opal, IP66, IK08, TW1
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN
Descrierea produsului
(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Simetric, Opal, Policarbonat, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță II, Unitate de conectare cu 3 pini, Cablaj de trecere monofazic
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Nu
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Valoare
- Perioadă de garanţie
- 5 ani