România - Română

Signify myCreation Accent Track D90

Accent Track D90 - O lampă de accent clasică și ecologică

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

O lampă de accent clasică și ecologică, cu o notă personalizabilă, Accent Track D90 este concepută pentru a vă îmbunătăți spațiile comerciale, având un diametru de 90 mm. Având o balama integrată și caracteristici versatile, această lampă eficientă energetic oferă performanțe remarcabile. Cu accesorii anti-orbire precum Honeycomb, Barndoor și Snoot, puteți obține un confort vizual perfect. Alegeți dintr-o gamă largă de rețete de lumină, unghiuri de fascicul, opțiuni de balasturi și texturi. Disponibil în 8 opțiuni de culoare pentru carcasă și inelul frontal, se potrivește perfect în orice decor. Spotul conține piese imprimate fabricate din cel puțin 65% policarbonat reciclat și 85% aluminiu reciclat pentru radiator, ceea ce îl face nu doar elegant, ci și ecologic. Cu o eficacitate ridicată, această lampă este perfectă pentru aplicații din retail, cum ar fi comerțul cu produse alimentare, showroom-urile auto și magazinele de electronice. Luminează-ți spațiul, reducând în același timp costurile cu energia și emisiile de CO₂ cu Accent Track D90.

Avantaje

  • Design circular

  • Îndeplinește toate nevoile de iluminat de accent

Caracteristici

  • Paletă bogată de culori pentru carcasă și inel frontal

  • 2 lungimi diferite

Aplicații

  • Retail - comerț cu amănuntul
  • Supermarketuri
  • Magazine de modă
  • Birouri

Descărcări