Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Alb
ST332Y2 27S/840 DIA HMB WH481
Descrierea produsului
Policarbonat, Alb, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 2 unităţi
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani