Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Alb
ST332Y2 27S/830 PSU HMB WH481
Descrierea produsului
Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 2 unităţi
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani