Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for CoreLine trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Alb
ST332Y2 27S/PW940 DIA HWB WH481
Descrierea produsului
Double projector for CoreLine trunking, D65 mm, Policarbonat, Alb, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 5600 lm, 44.6 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 2 unităţi
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani