Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Alb
ST332Y2 27S/PW930 PSU HWB WH481
Descrierea produsului
Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5400 lm, 44.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 5 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 2 unităţi
- Balast inclus Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani