România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5800 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Gri

ST332X2 27S/840 DIA HMB GR482

Descrierea produsului

Policarbonat, Gri, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 5800 lm, 44.6 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910505104534
Cod de comandă complet: 872016959030400

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    2 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product