România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini, 44.6 W, 5600 lm, 3000 K, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Negru

ST332X2 27S/830 PSU HMB BK482

Descrierea produsului

Policarbonat, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5600 lm, 44.6 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910505104533
Cod de comandă complet: 872016959029800

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    2 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product