România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for Maxos fusion trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Alb

ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH481

Descrierea produsului

Double projector for Maxos fusion trunking, D65 mm, Policarbonat, Alb, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 5400 lm, 44.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910505104531
Cod de comandă complet: 872016959027400

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    2 unităţi
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product