România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 24 W, D65 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, Alb

ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH481

Descrierea produsului

Projector 3C track, D65 mm, Policarbonat, Alb, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 2700 lm, 24 W, 116 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Reflector de înaltă eficiență PerfectAccent, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină

Cod de comandă: 910505104530
Cod de comandă complet: 872016959026700