Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2900 lm, 4000 K, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Gri
ST332T 27S/840 PSU HVWB GR482
Descrierea produsului
Policarbonat, Gri, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2900 lm, 20.7 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Tier Performanță
- Perioadă de garanţie 5 ani