România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Negru

ST332T 17S/840 PSU HMB BK482

Descrierea produsului

Policarbonat, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină

Cod de comandă: 910505104521
Cod de comandă complet: 872016959017500

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Tier
    Performanță
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs