România - Română

Philips GreenSpace Evo Mini cu montaj pe perete, 3D printed, 19.2 W, 2.600 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact

WL322W 12S/PW930 DIA HWB FG BK482

Descrierea produsului

Policarbonat, Negru, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 2.600 lm, 19.2 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Transparent, Sticlă securizată, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 conectori push-in cu 2 pini

Cod de comandă: 910505104924
Cod de comandă complet: 872016983813000

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product