România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 27.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3400 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19

SM530C 34S/TW9 DEIA L1130 BK

Descrierea produsului

1130x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Suprafață, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 3400 lm, 27.5 W, 124 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910505103276
Cod de comandă complet: 871951497312100