România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 33 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19

SM530C 40S/TW9 DEIA L1130 ALU

Descrierea produsului

1130x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 4000 lm, 33 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910505103275
Cod de comandă complet: 871951497311400

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs