România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 35.5 W, 2290x55 mm; H88 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, U4

SM530C 50S/940 SEIA U4 L2290 BK

Descrierea produsului

2290x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Suprafață, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SC200, 5000 lm, 35.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103252
Cod de comandă complet: 871951497288900