România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 9.1 W, 570x55 mm; H88 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19

SM530C 12S/940 DEIA LE L570 ALU

Descrierea produsului

570x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 1200 lm, 9.1 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103241
Cod de comandă complet: 871951497277300