Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 21.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, U4
SM530C 31S/940 SEIA U4 L1450 ALU
Descrierea produsului
1450x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Slot de senzor care poate fi modernizat cu senzor SC200, 3100 lm, 21.5 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu