România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 18.6 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact

SM531C 19S/930 DEIA L1410 WH

Descrierea produsului

1410x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Suprafață, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 1900 lm, 18.6 W, 104 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, Fascicul luminos larg, Opal, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103231
Cod de comandă complet: 871951497221600