România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 22 W, 1410x55 mm; H88 mm, 3100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-DC

SM531C 31S/940 DEIA L1410 ALU

Descrierea produsului

1410x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3100 lm, 22 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505103229
Cod de comandă complet: 871951497206300

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM531C 31S/940 DEIA L1410 ALU txt 5.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103229 ro_RO pdf 340.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103229_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910505103229_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - SM531C 31S/940 DEIA L1410 ALU IES
Fișier Revit
Revit file - SM530CI - 910505103229 ZIP
Dialux
ULD File - SM531C 31S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM531C 31S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM531C 31S/940 DEIA L1410 ALU LDT