Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 26 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19
SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU
Descrierea produsului
1130x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu