România - Română

Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU

Descrierea produsului

L1500 mm; H70 mm, Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5000 lm, 38 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925868385
Cod de comandă complet: 871951462449800