România - Română

Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 25 W, L1500 mm; H70 mm, 3400 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU

Descrierea produsului

L1500 mm; H70 mm, Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 910925868376
Cod de comandă complet: 871951462440500

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
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
Text ofertă
Tender text - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU txt 3.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868376 ro_RO pdf 372.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868376_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910925868376_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU IES
Fișier Revit
Revit file - SM350CI - 910925868376 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 34S/840 PSU PCS L1500 ALU LDT