Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, UGR19
SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 ALU
Descrierea produsului
L1200 mm; H70 mm, Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini