România - Română

Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH

Descrierea produsului

L1200 mm; H70 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 910925868369
Cod de comandă complet: 871951462433700

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
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
Text ofertă
Tender text - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH txt 3.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868369 ro_RO pdf 371.8 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868369_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-910925868369_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH IES
Fișier Revit
Revit file - SM350CI - 910925868369 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/830 PSU PCS L1200 WH LDT