România - Română

Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK

Descrierea produsului

L1200 mm; H70 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 910925868367
Cod de comandă complet: 871951462431300

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
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
Text ofertă
Tender text - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK txt 3.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868367 ro_RO pdf 580.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868367_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868367_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK IES
Fișier Revit
Revit file - SM350CI - 910925868367 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK LDT