Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 21 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU
Descrierea produsului
L1200 mm; H70 mm, Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini