România - Română

Philips Flexblend, Montaj Aparent, 52 W, 1470x200 mm; H73 mm, 5000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SM340C 50S/940 DEIA MLO L150 WH

Descrierea produsului

1470x200 mm; H73 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5000 lm, 52 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925867881
Cod de comandă complet: 871951418244800