România - Română

Philips Flexblend, Montaj Aparent, 42.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SM340C 40S/940 DEIA MLO L120 WH

Descrierea produsului

1200x200 mm; H73 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4000 lm, 42.5 W, 94 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910925867137
Cod de comandă complet: 871951410398600