Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Arhitecții au nevoie de o soluție de iluminat care să se potrivească cu arhitectura interioară a spațiului pe care îl îmbunătățesc. Ei își doresc o lumină cu proporții elegante și niveluri înalte de iluminare, care oferă maximă libertate de proiectare. Philips TrueLine este un aparat de iluminat liniar flexibil pentru aplicații de birouri în interior, care oferă o calitate excelentă cu promisiunea unor upgrade-uri pregătite pentru viitor. Specificatorii au nevoie de aparate de iluminat care economisesc energie, oferind în același timp nivelul potrivit de lumină. TrueLine încastrat îndeplinește ambele seturi de cerințe. Nu doar că respectă Standardul WELL pentru iluminat, ci TrueLine încastrat are evaluare UGR<19, fiind în conformitate cu toate normele pentru birouri (OC). Aceste aparate de iluminat din familie sunt disponibile în diferite lungimi și puteri luminoase. Oferă flexibilitate supremă de proiectare și posibilități nelimitate. Aparatele de iluminat TrueLine sunt, de asemenea, o alegere sustenabilă și pregătită pentru viitor, cu eficiență ridicată de până la 140 lm/W și opțiunea de upgrade la conectivitate și control wireless.
Avantaje
Iluminat compatibil cu normele pentru birouri
Capacități de birou inteligent, scalabile și pregătite pentru viitor
Caracteristici
Iluminat cu uniformitate înaltă cu control excelent al orbirii (UGR<19, L65<3000 cd/m2)
Cea mai bună eficacitate din clasa sa, până la 140 lm/W
Aplicații
Avertizare și securitate
Produsul este IP20 și, ca atare, nu este protejat împotriva pătrunderii apei. Prin urmare, vă recomandăm insistent ca mediul în care urmează să fie instalat aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător.
În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și corpurile de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă.