România - Română

Philips TrueLine Interalu, 18.5 W, 570x50 mm, KLIMA, 2000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, Wieland, TP(b)

RC536B 20S/940 PSD W5L57 KLIMA W5-M/F BK

Descrierea produsului

570x50 mm, Interalu Klima ceiling version, Oțel, Negru, Negru semnal (RAL9004), Încastrat, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 2000 lm, 18.5 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Fascicul luminos larg, Sistem optic structurat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, conector cu 5 pini compatibilă Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class

Cod de comandă: 910505105531
Cod de comandă complet: 872016962249400

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs