România - Română

Philips TrueCircle încastrat

TrueCircle: aparat de iluminat cu LED pentru plafon, versatil, cu formă rotundă

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

TrueCircle este un aparat de iluminat funcțional rotund încastrat, cu un design clasic strict, care se potrivește în aproape orice spațiu de birou. Este o familie de aparate de iluminat cu un design modern și discret, care oferă o lumină difuză directă, asigurându-se că acest aparat de iluminat se va integra în arhitectura majorității clădirilor. Această gamă oferă o selecție de doua dimensiuni, puteri luminoase și sisteme optice diferite. Sistemul optic special microprismatic asigură un confort fără orbiri și, de asemenea, conferă o lumină omogenă, oferind o conformitate deplină cu cerințele birourilor. Acest aparat de iluminat rotund de la Philips oferă o soluție durabilă cu flexibilitate de instalare, creând o iluminare exemplară și o calitate ridicată a luminii.

Avantaje

  • Confortabil, fără orbiri, în conformitate cu normele pentru spații de birouri

  • Soluție competitivă cu specificații bune de iluminare

Caracteristici

  • Iluminare potrivită pentru birouri cu sistemul optic PSP (UGR<19)

  • Două pachete de lumeni și dimensiuni; 2000 lm 38 cm diametru, 3600 lm 50 cm diametru

Aplicații

  • Birouri
  • Industria hotelieră
  • Şcoli
  • Domeniul rezidenţial

Descărcări