România - Română

Philips TrueCircle încastrat, 19.5 W, D380 mm, 2000 lm, 3000 K

RC250B 20S/830 PSU PSP D380 WH

Descrierea produsului

D380 mm, Aluminiu, Alb, Alb trafic (RAL9016), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2000 lm, 19.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Fascicul luminos larg, Mat, Polistiren, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 912401483433
Cod de comandă complet: 871869979793500

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Echipament
    EB [Electronic]
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified