România - Română

Philips TrueCircle încastrat, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K

RC250B 37S/840 PSU O D500 WH

Descrierea produsului

D500 mm, Aluminiu, Alb, Alb trafic (RAL9016), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opal, Opal, Polistiren, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Cod de comandă: 912401483436
Cod de comandă complet: 871869979796600

Specificații

  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Echipament
    EB [Electronic]
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Performanță
  • Clasă de întreținere
    Aparatul de iluminat din clasa B este echipat cu anumite piese care pot fi reparate (după caz): balast, unități de comandă, dispozitiv de protecție contra supratensiunii, capac frontal și piese mecanice
  • Perioadă de garanţie
    5 ani
  • Scor de sustenabilitate
    Unclassified