România - Română

Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 36S/930 PSD W30L120 MXO SC

Descrierea produsului

Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 3400 lm, 26.5 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturat, Polistiren, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 910505102494
Cod de comandă complet: 872016901133500

Specificații

  • Cod familie lămpi
    36S [LED Module, system flux 3600 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product