România - Română

Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, IA4, ELW3h/EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 ELW3MXOSC

Descrierea produsului

Oțel, Alb, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Senzor InterAct SC200, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturat, Polistiren, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat de urgență, durată de 3 ore cu interfață wireless, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505102492
Cod de comandă complet: 872016901131100

Specificații

  • Cod familie lămpi
    42S [LED Module, system flux 4200 lm]
  • Sursă de lumină înlocuibilă
    Nu
  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tip motor sursă de lumină
    LED
  • Etichetă de service
    Da
  • Lighting Technology
    LED
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product