Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-DC
RC330V 36S/940 SEIA W30L120 IA4 MXO
Descrierea produsului
Oțel, Alb, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Senzor InterAct SC200, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturat, Polistiren, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Cod familie lămpi 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani