Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, IA4, EL-DC
RC332V 42S/930 SEIA W62L62 IA4 MXO
Descrierea produsului
Oțel, Alb, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Senzor InterAct SC200, 4000 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturat, Polistiren, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Cod familie lămpi 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani