Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19
RC332V 42S/930 WIA W62L62 MXO
Descrierea produsului
Oțel, Alb, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 4000 lm, 31.5 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturat, Polistiren, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini
Specificații
- Cod familie lămpi 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă Nu
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tip motor sursă de lumină LED
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani