România - Română

Philips Ledinaire panel gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 113 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5 ; (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Lentilă microprismatică, Acrilat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini, SC | Cablu de siguranță

Cod de comandă: 911401877285
Cod de comandă complet: 872016951672499

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Familie

Produs