România - Română

Philips Ledinaire panel gen5, 50 W, 1200x600 mm, VPC, 6000 lm, 4000 K, TP(b)

RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW

Descrierea produsului

1200x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 120º, Lentilă microprismatică, Acrilat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 × 0,75 mm², Cablu/fire fara conector, TP(b) diffuser flammability class

Cod de comandă: 911401876985
Cod de comandă complet: 872016951669499

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Etichetă de service
    Nu
  • Tier
    Valoare
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401876985 ro_RO pdf 382.7 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Imagini

Product-Photographs-911401876985_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-911401876985_EU
Mai multe active

Pluginuri software

IES
IES File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW ldt 1.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 60S 840 PSU 60x120 NOC TPb CFW 911401876985 pdf 644.2 kB