Philips Ledinaire panel gen5, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K, UGR19
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW CL
Descrierea produsului
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Lentilă microprismatică, Acrilat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 × 0,75 mm², Cablu/fire fara conector
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Valoare
- Perioadă de garanţie 5 ani