România - Română

Philips Essential încastrat

Esențial: Soluția de iluminat remarcabilă și cu adevărat circulară

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Philips Essential este un aparat de iluminat imprimat 3D care vă oferă o funcționalitate de neegalat și personalizare care se potrivește fiecărui stil. Cu o gamă largă de culori și texturi, se îmbină perfect în orice decor, oferind în același timp un iluminat funcțional care îndeplinește cerințele de iluminat pentru birou. Acest aparat de iluminat poate fi conectat la alte sisteme pentru a crea o soluție inteligentă de iluminat de birou cu senzori integrați pentru a evita „aspectul aglomerat datorat prea multor senzori” în tavanele dumneavoastră frumos proiectate. Această familie este disponibilă în 3 dimensiuni și poate fi montată în 3 moduri diferite. Oferă o opțiune VPC (tavan cu profil vizibil) pentru o instalare ușoară și oferă o integrare perfectă a tavanului fără ramă, oferindu-vă numeroase opțiuni de design pentru a vă satisface nevoile. Philips Essential este fabricat din materiale reciclate, imprimat 3D neutru din carbon, ceea ce îl face o alegere conștientă pentru cei care doresc să contribuie la o economie circulară. Așadar, alegeți această soluție de iluminat fără a face compromisuri cu privire la stil, performanță, funcționalitate sau sustenabilitate.

Avantaje

  • Texturi inspirate din țesături & culori pentru a se potrivi cu stilurile interioare și pentru a satisface cerințele de design

  • Greutate redusă și ușor de instalat

Caracteristici

  • O gamă largă de culori și texturi

  • 3 dimensiuni și 3 tipuri de montare (suspendat, pe suprafețe și încastrat)

Aplicații

  • Birouri
  • Sănătate
  • Industria hotelieră
  • Retail

Descărcări